Edelstahl Befestigungsplatte 3 Punkt-Verriegelung AC-1025-SA

Edelstahl Befestigungsplatte 3 Punkt-Verriegelung AC-1025-SA
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance. (AC-1025-SA)
· 3-point clasp ensures reliable locking.
· The ends of the clasp are resin coated (polyamide 12) so as not to damage the panel and to facilitate smooth operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-1025-SA-1
AC-1025-SA-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Korpusdicke
(mm)
Produktcode

42.78 €

1 10 Arbeitstage 1304033045

25.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 76.52723046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl-Platte Oberflächenbehandlung Gleitschliff

Technischer Support