Edelstahl Kleine Schnappverriegelung C-1451

Edelstahl Kleine Schnappverriegelung C-1451
  • Mengenrabatt
Compact snatch lock for door which is resistant to vibration, shock, etc. Internal unlocking and remote control are possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1451-1
C-1451-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktcode

24.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22323

21.06 €

1 6 Arbeitstage 22324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 36 Korpusbreite(mm) 39 Korpusdicke(mm) 40.5
Werkstoff Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Trommelpolierung

Technischer Support