Edelstahl Kleine Schnappverriegelung C-1849

Edelstahl Kleine Schnappverriegelung C-1849
  • Mengenrabatt
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Though small in size, it is strong enough to hold the door.
Various types of locks and handles can be set easily through remote control. Easy to install. Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1849

Teilenummer
C-1849
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 44 Korpusbreite(mm) 54 Korpusdicke(mm) 15
Werkstoff Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Trommelpolierung Produktcode 22808

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kleine Schnappverriegelung C-1849, die Teilenummer ist C-1849.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1849.

Technischer Support