Edelstahl-Schutzfolie, Edelstahl-Schutzfolie, AC-1025-PT【10 Stk. pro Packung】

Edelstahl-Schutzfolie, Edelstahl-Schutzfolie, AC-1025-PT
  • Sonderpreis
[Features]
· Using powerful adhesive, it can be easily pasted.
· Protect the contact surface of the clasp and rod

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-1025-PT

Teilenummer
AC-1025-PT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.32 €

9.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 70 Korpusbreite(mm) 50 Korpus Dicke(mm) 0.04
Werkstoff Edelstahlblech Produktcode 4465

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schutzfolie, Edelstahl-Schutzfolie, AC-1025-PT, die Teilenummer ist AC-1025-PT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-1025-PT.

Technischer Support