Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FC-605
Korpus Gesamtlänge(mm) | 130 | Korpusbreite(mm) | 22 | Korpusdicke(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Glasfaser | Oberflächenbehandlung | NA | Produktcode | 62536 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangen für Eckgriffe / Glasfaser / FC, die Teilenummer ist FC-605.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-605.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften