Rohrende FA-815-E

Rohrende FA-815-E
[Features]
· Rotation of pipe is smooth as it is made from resin.
· Suitable for pipe end of thick door.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-815-E-1
FA-815-E-2
FA-815-E-3
FA-815-E-4
FA-815-E-5
FA-815-E-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Korpus Dicke
(mm)
Werkstoff Innendurchmesser
(φ)
Produktcode

1.65 €

1 10 Arbeitstage 7639.430Polyethylen3460312

1.65 €

1 10 Arbeitstage 7032.630Polyethylen27.660313

1.65 €

1 10 Arbeitstage 7027.130Polyethylen22.160314

1.65 €

1 10 Arbeitstage 7022.730Polyethylen17.760315

1.65 €

1 10 Arbeitstage 7021.430Polyethylen16.460316

6.57 €

1 10 Arbeitstage 50309.7Edelstahl, POM1760707

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support