Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-815-G-1-2000 |
FA-815-G-2-2000 |
FA-815-G-3-2000 |
FA-815-G-4-2000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Korpus Dicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.73 € | 1 | 16 Arbeitstage | 39 | 60327 | ||
138.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | 36 | 60328 | ||
131.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 29 | 60329 | ||
123.89 € | 1 | 16 Arbeitstage | 25.5 | 60330 |
Loading...
Korpus Gesamtlänge(mm) | 2000 | Korpusbreite(mm) | 80 | Werkstoff | Aluminumlegierung Extrudierter Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium Behandlung | Passender Rohr-Ø.(φ) | φ34 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften