Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-551-0200
Ausführung | Vorhängeschloss | Schlüssel | 0200 | Gesamtlänge(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 40 | Grundkorpusbreite(mm) | 40 | Hauptkorpus Dicke(mm) | 20 |
Werkstoff | Gezogenes Messing | Oberflächenbehandlung | Haarlinie | Produktcode | 23009 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vorhängeschloss C-551, die Teilenummer ist C-551-0200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-551-0200.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften