Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-14-H
Anwendung | A-14 | Ausführung | Griff, Schlüssel | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chrombeschichtung (MZCr) | Gesamtlänge(mm) | 48 | Gesamtbreite(mm) | 50 |
Volle Höhe(mm) | 9 | Produktcode | 62 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff A-14-H, die Teilenummer ist A-14-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-14-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften