Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-25-R-1 |
AC-25-R-2 |
AC-25-R-3 |
AC-25-R-4 |
AC-25-R-11 |
AC-25-R-12 |
AC-25-R-13 |
AC-25-R-14 |
AC-25-R-22 |
AC-25-R-23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Korpus Gesamtlänge (mm) | Korpusbreite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € 3.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1000 | 10 | 21083 | |
6.36 € 3.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 850 | 8 | 21084 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 450 | 6 | 21085 | |
4.21 € 1.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 450 | 4 | 21565 | |
12.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1200 | 10 | 21086 | ||
7.49 € 3.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1200 | 8 | 21087 | |
6.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1200 | 6 | 21088 | ||
5.77 € 2.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1200 | 4 | 21566 | |
6.54 € 3.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1000 | 8 | 03986 | |
6.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1000 | 6 | 03987 |
Loading...
Werkstoff | Stange aus Walzstahl | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Montagebohrung(mm) | 4.2 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Korpus Gesamtlänge(mm)
Korpusbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften