Verrieglungen für Riegelstange / AC

Verrieglungen für Riegelstange / AC
[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing is not scratched

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-25-RD

Teilenummer
AC-25-RD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.77 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 60 Korpusbreite(mm) 15 Korpusdicke(mm) 15
Werkstoff Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Nickel-Beschichtung Produktcode 1975

Sie befinden sich auf der Seite für Verrieglungen für Riegelstange / AC, die Teilenummer ist AC-25-RD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-25-RD.

Technischer Support