Verriegelungsverschluss für Stangenleiste AC-25-RE

Verriegelungsverschluss für Stangenleiste AC-25-RE
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Using it in combination with an enclosed handle increases the degree of closure density.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-25-RE

Teilenummer
AC-25-RE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 72 Korpusbreite(mm) 35 Korpusdicke(mm) 17.3
Werkstoff Edelstahl-Platte Produktcode 1976

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsverschluss für Stangenleiste AC-25-RE, die Teilenummer ist AC-25-RE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-25-RE.

Technischer Support