One-Touch-Griffarretierung FA-810-C-4

One-Touch-Griffarretierung FA-810-C-4
[Features]
· One touch lock by dropping the handle in from the top.
· Push the push button to release.
· Emergency escape from inside of the door is possible even when locked.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Can be sealed by installing sealing ring (optional).
· Can easily be installed on already fixed handles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-810-C-4L
FA-810-C-4M
FA-810-C-4S
FA-810-C-4V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passende Knäufe Querschnittsfläche Abmessung Werkstoff Oberflächenbehandlung Produktcode

102.16 €

1 10 Arbeitstage GriffverschlussBreite 32 Dicke 12AluminiumlegierungEinbrennlackierung60340

101.43 €

1 10 Arbeitstage GriffverschlussBreite 22,5 Dicke 14,5AluminiumlegierungEinbrennlackierung60607

99.27 €

1 10 Arbeitstage GriffverschlussBreite 18,5 Dicke 11,5AluminiumlegierungEinbrennlackierung60341

12.79 €

1 10 Arbeitstage Riemen für innere Türöffnung-PolyesterNA60608

Loading...

  1. 1

Technischer Support