Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-812-C-2L-E
Passfeder | Mit Passfeder | Korpus Gesamtlänge(mm) | 162 | Korpusbreite(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus Dicke(mm) | 30 | Passende Knäufe Querschnittsfläche Abmessung | Breite 34 Dicke 12,5 | Werkstoff | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Ringhülse | (Silber-Metallic) | Produktcode | 60871 |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Griffarretierung FA-812-C-2L-E, die Teilenummer ist FA-812-C-2L-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-812-C-2L-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften