One-Touch-Kipprolle AC-25-VA

One-Touch-Kipprolle AC-25-VA
[Features]
· One touch installation by bending the tip of the rod.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.
· The resin roller /sleeve do not generate metal powder or noise.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-25-VA-6
AC-25-VA-8
AC-25-VA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusdicke
(mm)
Produktcode

4.54 €

1 10 Arbeitstage 1055223024

4.68 €

1 10 Arbeitstage 1063223023

5.12 €

1 10 Arbeitstage 1072272815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpusbreite(mm) 30.2 Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support