Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FC-802-2-1 |
FC-802-2-2 |
FC-802-2-3 |
FC-802-2-4 |
FC-802-2-5 |
FC-802-2-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Korpus Gesamtlänge (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 290 | 62089 | ||
42.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 260 | 62090 | ||
41.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 240 | 62091 | ||
39.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 210 | 62092 | ||
39.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 190 | 62093 | ||
36.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | 62094 |
Loading...
Korpusbreite(mm) | 48 | Korpusdicke(mm) | 48 | Werkstoff | Edelstahlstangen |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften