Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FC-702
Korpus Gesamtlänge(mm) | 245 | Korpusbreite(mm) | 90 | Korpusdicke(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Glasfaser | Oberflächenbehandlung | NA | Produktcode | 62808 |
Sie befinden sich auf der Seite für Antibakterielle Lagerung, Sicherheitsschubstange FC-702, die Teilenummer ist FC-702.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-702.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften