Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC-25-F
Montagebohrung(mm) | 8 | Gesamtlänge(mm) | 48 | Korpusbreite(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusdicke(mm) | 1.6 | Werkstoff | Kaltgewalztes Stahlblech | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatierte Beschichtung |
Produktcode | 20057 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlagplatte AC-25-F, die Teilenummer ist AC-25-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-25-F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften