Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-849
Korpus Gesamtlänge(mm) | 44 | Korpusbreite(mm) | 54 | Korpusdicke(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Stahlblech | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatierte Beschichtung | Produktcode | 22807 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schnappverriegelung C-849, die Teilenummer ist C-849.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-849.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften