Dekorativer Ring für Drehverschluss, C-375-R

Dekorativer Ring für Drehverschluss, C-375-R
Full body length (mm): 38 / Full body width (mm): 38
· Material: stainless steel plate / Surface finish: hair-line finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-375-R-1

Teilenummer
C-375-R-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.08 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ring Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 38 Korpusbreite(W(mm)) 38
Dicke(H(mm)) 15 Werkstoff Grundkörper Edelstahl-Platte Oberflächenbehandlung Haarlinie

Sie befinden sich auf der Seite für Dekorativer Ring für Drehverschluss, C-375-R, die Teilenummer ist C-375-R-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-375-R-1.

Technischer Support