Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-1810-C-3 |
FA-810-C-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Passfeder | Passende Knäufe Querschnittsfläche Abmessung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Ringhülse | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Mit Passfeder | Breite 25 Dicke 15 | Edelstahlguss | - | - | 60616 | ||
50.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | Griffverschluss | - | Breite 25,5 Dicke 15 | Aluminiumlegierung | Einbrennlackierung | (Silber-Metallic) | 60284 |
Loading...
Korpus Gesamtlänge(mm) | 168 | Korpusbreite(mm) | 123 | Korpus Dicke(mm) | 40 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Passfeder
Passende Knäufe Querschnittsfläche Abmessung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ringhülse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften