Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC-25-ES-2 |
AC-25-ES-AB-2-L |
AC-25-ES-AB-2-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Links/Rechts | Bohrungsform | Montagebohrung (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Vierkantbohrung | 8 | 3644 | ||
13.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | Für links | Wolkenförmig | - | 3647 | ||
13.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | Für rechte Seiten | Wolkenförmig | - | 3648 |
Loading...
Werkstoff | Kaltgewalztes Stahlblech | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatierte Beschichtung | Korpusbreite(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusdicke(mm) | 2.3 | Gesamtlänge(mm) | 77 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Links/Rechts
Bohrungsform
Montagebohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften