Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.0061-H
Ausführung | Griff, Schlüssel | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 84 | Gesamtbreite(mm) | 16 | Volle Höhe(mm) | 52 |
Produktcode | 00182 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmbarer Griff 0061-H, die Teilenummer ist NO.0061-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.0061-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften