Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-121-H
Anwendung | A-146, A-146-M, A-1146, A-1210 | Ausführung | Griff, Schlüssel | Werkstoff | Kaltgewalzte Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Gesamtlänge(mm) | 91 | Gesamtbreite(mm) | 3 |
Volle Höhe(mm) | 50 | Produktcode | 269 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmbarer Griff A-121-H, die Teilenummer ist A-121-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-121-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften