Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-26-A-1
Gesamtlänge(mm) | 32 | Horizontale Breite(mm) | 120 | Dicke(mm) | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | AS-Kunststoff, sonstige | Oberflächenbehandlung | k. A. | Hülse | Transparenz |
Anwendung | Anzeigetafel | Produktcode | 22249 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Kartenhalter C-26-A, die Teilenummer ist C-26-A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-26-A-1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften