Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-1855-1
Gesamtlänge(mm) | 160 | Horizontale Breite(mm) | 272 | Dicke(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Trommel, poliert | Anwendung | Schritt für Automobil mit Spezialkorpus |
Produktcode | 31096 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kipp-Schritt K-1855, die Teilenummer ist K-1855-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1855-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften