Edelstahl-Überschnappverschluss C-1997

Edelstahl-Überschnappverschluss C-1997
[Features]
· Stainless steel material offers superior corrosion resistance.
· The main body tightens the belt to secure an object

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1997-1
C-1997-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bruchlast
(kN)
Gesamtlänge
(mm)
Horizontale Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Produktcode

40.60 €

1 10 Arbeitstage 14.711425823Riemenbreite: für 4522719

21.06 €

1 10 Arbeitstage 6.471053720Riemenbreite: für 2522720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Trommel, poliert

Technischer Support