Edelstahl-Fenster-Rahmen-C-1163

Edelstahl-Fenster-Rahmen-C-1163
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be easily mounted by merely fastening a nut from the back side
· Stainless steel material offers superior corrosion-resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1163-1
C-1163-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Glasspezifikationen Fenster Produktcode

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Drahtverstärktes Glas-21974

65.95 €

1 6 Arbeitstage -Polycarbonat22915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 136 Horizontale Breite(mm) 136 Dicke(mm) 26
Kompatible Plattendicke(mm) 1-3,2 Werkstoff Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung
Hülse Schwarz

Technischer Support