Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-1994-H-1 |
C-1994-H-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Riemenbreite: für 45 | 22712 | ||
13.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Riemenbreite: für 25 | 22713 |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 35 | Horizontale Breite(mm) | 76 | Dicke(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahlstange | Oberflächenbehandlung | Trommel, poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften