Lastenöse / rostfreier Stahl / C

Lastenöse / rostfreier Stahl / C
Length (mm): 61, Width (mm): 27
· Thickness (mm): 38.5
· Material: Stainless steel plate, Surface finish: Barrel polishing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1994-K

Teilenummer
C-1994-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.33 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 61 Horizontale Breite(mm) 27 Dicke(mm) 38.5
Werkstoff Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Trommel, poliert Produktcode 22715

Sie befinden sich auf der Seite für Lastenöse / rostfreier Stahl / C, die Teilenummer ist C-1994-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1994-K.

Technischer Support