Edelstahl-Spitasche B-1269

Edelstahl-Spitasche B-1269
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· When there are few protrusions on the folds and surface, it is safe to be used on floor.
· Equipped with a pad to prevent rattling chattering sound.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1269-1
B-1269-2
B-1269-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Produktcode

34.10 €

1 6 Arbeitstage 65751811439

23.22 €

1 6 Arbeitstage 50601511440

21.06 €

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40481211441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Birakan Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Gleitschliff

Technischer Support