Edelstahl eingebetteter Seilhaken B-1882

Edelstahl eingebetteter Seilhaken B-1882
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· No protrusion so it does not damage the cargo

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1882-1F
B-1882-2F
B-1882-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Produktcode

15.27 €

1 6 Arbeitstage 93481811654

12.36 €

1 6 Arbeitstage 904417.511655

22.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 132861913248

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff

Technischer Support