Kautschukkissen (C-30-CS-10-EP-UL)

Kautschukkissen (C-30-CS-10-EP-UL)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses flame-retardant material (UL94 V-0).
· Single-action installation into panel holes.
· Uses immobile rubber (passes JIS K6267 contamination testing).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-30-CS-10-EP-UL

Teilenummer
C-30-CS-10-EP-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe ø16 Kompatible Plattendicke(mm) 1.6 Montagebohrung ø8
Kautschukhärte 50°±5° Werkstoff EPDM Hülse Schwarz
Produktcode 24110

Sie befinden sich auf der Seite für Kautschukkissen (C-30-CS-10-EP-UL) , die Teilenummer ist C-30-CS-10-EP-UL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-30-CS-10-EP-UL.

Technischer Support