Kautschukkissen (C-30-CS-1-EP-UL)

Kautschukkissen (C-30-CS-1-EP-UL)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses flame-retardant materials (UL94 V-0, C-30-CS-1 to 4 / 7 to 10-EP-UL).
· Single-action installation into panel holes.
· Uses immobile rubber (passes JIS K6267 contamination testing).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-30-CS-1-EP-UL

Teilenummer
C-30-CS-1-EP-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe ø25 Kompatible Plattendicke(mm) 2.5 Montagebohrung ø15
Kautschukhärte 50°±5° Werkstoff EPDM Hülse Schwarz
Produktcode 24103

Sie befinden sich auf der Seite für Kautschukkissen (C-30-CS-1-EP-UL) , die Teilenummer ist C-30-CS-1-EP-UL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-30-CS-1-EP-UL.

Technischer Support