Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-1176-M4 |
C-1176-M6 |
C-1176-M8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Dicke (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 5.5 | 0.7 | |
2.45 € 0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 5.5 | 1 | |
2.88 € 1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 7 | 1.25 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Poliert | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Federgehäuse, poliert |
Gesamtlänge(mm) | 42 | Gesamtbreite(mm) | 21 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Dicke(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften