Kunststoff-Abdeckgitter FE-461

Kunststoff-Abdeckgitter FE-461
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made from flame retardant UL94 V-0.
· Mountable with single-action insertion.
· Board thicknesses of 1.6, 2.0, 2.3, and 3.2 mm are available.
· The surface protrusion is 3.0 mm.
· When using connections, the external appearance can be improved with joint FE-461-2-C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FE-461-2-B-BLACK
FE-461-2-B-IVORY
FE-461-2-BLACK
FE-461-2-F-3
FE-461-2-P-IVORY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Hülse Produktcode

8.82 €

4.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Filterhalter-----Schwarz65127

8.82 €

4.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Filterhalter-----Elfenbeinfarben65128

7.07 €

3.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Gitterrahmen13013020.2AES-HarzNASchwarz65120

1.96 €

1.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Filter---Polyestervliesstoff--65123

2.84 €

1.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Gitterrahmenschrauben, Spezifikationen13013020.2AES-Harz-Elfenbeinfarben65126

Loading...

  1. 1

Technischer Support