Edelstahlschelle (Quadratisches Modell) B-1990

Edelstahlschelle (Quadratisches Modell) B-1990
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Provided with pin. Wide variations are available.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99). Wide set variations are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1990-7

Teilenummer
B-1990-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.45 €

2.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Ausführung - Innendurchmesser Gerade Φ Außen-Ø oder □ Gesamtbreite(mm) 14
φ Bohrloch-Ø(mm) 6 Gesamtlänge(mm) 20 Werkstoff Edelstahlstange
Oberflächenbehandlung NA Toleranz - Außendurchmesser Keine Angaben Toleranz - Innendurchmesser Keine Angaben
Toleranz - Dicke / Länge Keine Angaben Verkaufseinheit Einzeln erhältlich Oberflächenbehandlung Gewebe
Produktcode 13153

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahlschelle (Quadratisches Modell) B-1990, die Teilenummer ist B-1990-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1990-7.

Technischer Support