Schnellkupplung, Typ AT, Buchse SA・SB, Stahlhülse

Schnellkupplung, Typ AT, Buchse SA・SB, Stahlhülse
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
ATTYPE steel (chrome-plated) SA/SB (for polyurethane tubes).

[Features]
· Single-touch connection coupling via simple plug insertion.
· Plug can be connected with all AL Type 20 models.
·, Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CAT21SA
CAT22SA
CAT22SB
CAT23SA
CAT23SB
CAT24SA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Schlauch

13.73 €

1 6 Arbeitstage 8 x 5

16.50 €

1 9 Arbeitstage 9 x 6

16.50 €

1 6 Arbeitstage 10 x 6,5

14.85 €

1 6 Arbeitstage 12 x 8

14.85 €

1 6 Arbeitstage 12,5 x 8,5

17.23 €

12.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

16 x 11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Für Polyurethanrohre Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.0

Technischer Support