Vierkantstangen / rostfreier Stahl / gebürstet / SSS

Vierkantstangen / rostfreier Stahl / gebürstet / SSS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rigid and resistant to bending and vibration.

[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Rigid, and resistant to bending and vibration.
· Can be directly installed on equipment and can also be additionally machined

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS06300S
SS06350S
SS08200S
SS08350S
SS08550S
SS10300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselflächen
(mm)
[L] Länge
(mm)
Gebürstet

18.69 €

10.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6300Ohne

20.94 €

11.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6350Ohne

14.67 €

8.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8200Ohne

21.59 €

11.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8350Ohne

29.57 €

16.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8550Ohne

24.05 €

12.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10300Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Endform (links) Unbearbeitet Endform (rechts) Unbearbeitet
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Speicher

Technischer Support