Rundrohr / rostfreier Stahl / SS

Rundrohr / rostfreier Stahl / SS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Can be freely slid, turned around, and used with flexibility.
· Frame material which can be used for mounting devices and on which displays can be freely positioned

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS0605-100
SS0605-200
SS0605-250
SS0808-100
SS0808-150
SS0808-250
SS0908-100
SS0908-250
SS1008-050
SS1008-100
SS1008-150L
SS1008-200L
SS1008-350L
SS1208-100
SS1208-250
SS1208-300
SS1208-350
SS1308-100
SS1308-150
SS1308-200
SS1308-2000
SS1308-250
SS1312-100
SS1312-150
SS1312-2000
SS1312-250
SS1312-300
SS1515-100
SS1515-150
SS1515-200
SS1515-250
SS1515-300
SS1515-350
SS1615-100
SS1615-150
SS1615-200
SS1615-250
SS1910-100
SS1910-200
SS1910-2000
SS1920-200
SS1920-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
[L] Länge
(mm)
Dicke
(mm)

2.13 €

0.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61000.5

1.92 €

1.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

62000.5

2.48 €

1.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

62500.5

3.12 €

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

81000.8

2.26 €

1.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

81500.8

4.85 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82500.8

1.87 €

1.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

91000.8

5.45 €

2.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

92500.8

2.47 €

0.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10500.8

3.15 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101000.8

2.26 €

1.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101500.8

4.46 €

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102000.8

5.98 €

3.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103500.8

3.70 €

1.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

121000.8

6.50 €

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

122500.8

7.51 €

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123000.8

8.52 €

3.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123500.8

3.27 €

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

131000.8

4.72 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

131500.8

5.61 €

1.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132000.8

38.04 €

20.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1320000.8

6.95 €

2.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132500.8

3.99 €

1.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

131001.2

5.63 €

2.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

131501.2

50.14 €

24.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1320001.2

7.95 €

5.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132501.2

10.14 €

3.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

133001.2

5.94 €

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

151001.5

8.09 €

3.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

151501.5

10.00 €

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

152001.5

13.00 €

5.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

152501.5

15.35 €

6.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

153001.5

17.58 €

7.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

153501.5

5.86 €

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

161001.5

8.22 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

161501.5

9.60 €

4.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

162001.5

13.03 €

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

162501.5

5.28 €

2.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

191001

8.67 €

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

192001

62.14 €

31.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1920001

12.46 €

6.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

192002

22.34 €

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

193502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Kreisförmig Endform (links) Unbearbeitet Endform (rechts) Unbearbeitet
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Ausführung Rohr
Skalierung Ohne Speicher

Technischer Support