Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SQ06-223 |
SQ08-223 |
SQ08-224 |
SQ09-223 |
SQ09-224 |
SQ10-223 |
SQ10-224 |
SQ12-223 |
SQ12-224 |
SQ13-223 |
SQ13-224 |
SQ15-224 |
SQ15-225 |
SQ16-224 |
SQ16-225 |
SQ19-225 |
SQ19-226 |
SQ20-225 |
SQ20-226 |
SQ25-226 |
SQ25-228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Säulen-Ø (mm) | Befestigungsbohrung Schraubengröße M | □A (□S) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | M3 | □6 | ||
23.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | M3 | □8 | ||
23.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M4 | □8 | ||
24.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | M3 | □9 | ||
24.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | M4 | □9 | ||
22.74 € 12.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 | □10 | |
24.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | □10 | |
26.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | M3 | □12 | |
26.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | M4 | □12 | |
29.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | M3 | □13 | ||
29.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13 | M4 | □13 | |
32.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | M4 | □15 | ||
30.09 € 14.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | M5 | □15 | |
32.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | M4 | □16 | ||
34.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | M5 | □16 | ||
39.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | M5 | □19 | ||
39.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | M6 | □19 | |
36.95 € 17.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | M5 | □20 | |
39.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | M6 | □20 | ||
54.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | M6 | □25 | ||
55.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | M8 | □25 |
Loading...
Gerätemontage | Parallel mit Gewinde | Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Hülse | Weiß (Standardprodukt) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Befestigungsbohrung Schraubengröße M
□A (□S)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften