Vierkantrohrverbindung, Vierkant / Gewindesausführung (Vertikal)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SQ06-503
SQ08-503
SQ08-504
SQ09-503
SQ09-504
SQ10-503
SQ10-504
SQ12-503
SQ12-504
SQ13-503
SQ13-504
SQ15-504
SQ15-505
SQ16-504
SQ16-505
SQ19-505
SQ19-506
SQ20-505
SQ20-506
SQ25-506
SQ25-508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
Befestigungsbohrung Schraubengröße M □A (□S)
(mm)

18.15 €

9.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M3□6

20.46 €

1 9 Arbeitstage 8M3□8

20.45 €

1 9 Arbeitstage 8M4□8

21.74 €

1 9 Arbeitstage 9M3□9

21.74 €

1 9 Arbeitstage 9M4□9

21.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M3□10

21.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M4□10

21.77 €

1 9 Arbeitstage 12M3□12

21.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12M4□12

23.03 €

1 9 Arbeitstage 13M3□13

23.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13M4□13

25.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15M4□15

25.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15M5□15

25.68 €

1 9 Arbeitstage 16M4□16

25.68 €

1 9 Arbeitstage 16M5□16

29.57 €

1 9 Arbeitstage 19M5□19

29.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19M6□19

29.55 €

1 9 Arbeitstage 20M5□20

27.77 €

14.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20M6□20

46.39 €

1 8 Arbeitstage 25M6□25

46.39 €

1 8 Arbeitstage 25M8□25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Parallel mit Gewinde Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support