Quadratisches Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, quadratisches / rundes Modell

Quadratisches Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, quadratisches / rundes Modell
Can be used for fixing square shafts and rotating round shafts.

[Features]
· Features square holes for horizontal movement and positioning. Depending in the situation, it can also be combined with round holes for fixed mounting without any shaking

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USH10-200
USH12-200
USH13-200
USH16-200
USH19-200
USH20-200
USH1009-200
USH1210-200
USH1310-200
USH1312-200
USH1916-200
USH2019-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
Kombinationssäulen-Ø F P □A (□S)

59.10 €

1 9 Arbeitstage 10Gleicher Ø14.513□10

78.43 €

1 5 Arbeitstage 12Gleicher Ø15.515□12

78.37 €

1 9 Arbeitstage 13Gleicher Ø15.515□16

105.54 €

1 9 Arbeitstage 16Gleicher Ø1920□16

113.71 €

1 9 Arbeitstage 19.1Gleicher Ø21.524□19

113.60 €

1 9 Arbeitstage 20Gleicher Ø21.524□20

59.12 €

1 9 Arbeitstage 9Gleicher Ø / Unterschiedl. Durchmesser14.513□10

78.46 €

1 9 Arbeitstage 10Gleicher Ø / Unterschiedl. Durchmesser15.515□12

78.43 €

1 5 Arbeitstage 10Gleicher Ø / Unterschiedl. Durchmesser15.515□13

78.40 €

1 9 Arbeitstage 12Gleicher Ø / Unterschiedl. Durchmesser15.515□13

113.85 €

1 9 Arbeitstage 16Gleicher Ø / Unterschiedl. Durchmesser21.524□19

113.65 €

1 9 Arbeitstage 19.1Gleicher Ø / Unterschiedl. Durchmesser21.524□20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Rund / Quadratisch Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support