Rundes Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, Parallel 90°-Bohrung

Rundes Edelstahl-Loch mit Rohrverbinder, Parallel 90°-Bohrung
Can be used for mounting shafts at right angles, etc.

[Features]
· The round hole allows the pipe to slide and turn around freely, for flexible assembly. Depending in the situation, it can be combined freely with square holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC4S200
PE4S200
PF3S200
PF4S200
PG4S200
PJ4S200
PL4S200
PN3S200
PN4S200
PQ4S200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
L

47.40 €

1 9 Arbeitstage 936

44.79 €

1 11 Arbeitstage 836

47.49 €

1 8 Arbeitstage 1037

49.91 €

1 8 Arbeitstage 1037

64.36 €

1 5 Arbeitstage 1242

64.30 €

1 8 Arbeitstage 1342

93.32 €

1 9 Arbeitstage 19.161

66.11 €

1 9 Arbeitstage 1653

72.30 €

1 5 Arbeitstage 1653

93.25 €

1 19 Arbeitstage 2061

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Rund Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø

Technischer Support