Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC4S523 |
PC4S524 |
PE4S523 |
PE4S524 |
PF4S523 |
PF4S524 |
PF4S525 |
PG4S523 |
PG4S525 |
PJ4S523 |
PJ4S524 |
PJ4S525 |
PL4S525 |
PL4S526 |
PL4S528 |
PN4S524 |
PN4S525 |
PN4S526 |
PQ4S525 |
PQ4S526 |
PQ4S528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Säulen-Ø (mm) | Befestigungsbohrung Schraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | M3 | ||
42.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 9 | M4 | |
39.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M3 | ||
42.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | M4 | ||
42.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
42.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
42.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
43.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 12 | M3 | ||
47.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | M5 | ||
51.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | M3 | ||
51.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | M4 | ||
52.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | M5 | ||
69.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19.1 | M5 | ||
71.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19.1 | M6 | ||
72.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19.1 | M8 | |
54.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M4 | ||
56.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M5 | ||
56.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | M6 | ||
69.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | M5 | ||
71.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | M6 | ||
72.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | M8 |
Loading...
Gerätemontage | Parallel mit Gewinde | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Befestigungsbohrung Schraubengröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften