Rundes Edelstahl-Lochrohrgelenk, einzeln abgesetztes Ende

Rundes Edelstahl-Lochrohrgelenk, einzeln abgesetztes Ende
  • Mengenrabatt
[Features]
· The round hole allows the pipe to slide and turn around freely, for flexible assembly. Depending on the situation, it can be combined freely with square holes.
· The boss can be inserted to freely combine with other parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC4S204
PE4S204
PF4S204
PG4S204
PJ4S204
PL4S204
PN4S204
PQ4S204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
L
(mm)

38.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 935

37.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 835

43.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1037

55.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1246

55.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1346

80.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19.163

62.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1654

80.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Arm/Stange Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support