Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PJ403
Ausführung | Schlitzklemmung | Säulenform | Rund | Säulen-Ø(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium | Kombinationssäulen-Ø | Gleicher Ø |
Maße | 28 x 29 x 22 | Hülse | Weiß (Standardprodukt) | Größe (Durchmesser Montagebohrung) | φ13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmstücke / Runde Rohrverbindung, Lochtyp mit gleichem Durchmesser, geteilte Kreuzform, die Teilenummer ist PJ403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PJ403.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften