Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - Set Ring (Teilenummern - CAD Download)

Runde Rohrverbinder - Löcher mit gleichem Durchmesser - Set Ring
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be used to prevent the pipe joint from falling off when the screws are loosened to change its position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE237
PF238
PG238
PN238
PQ237
PS237
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
Befestigungsbohrung Schraubengröße M

10.23 €

5.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M4

11.37 €

6.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103-M4

12.57 €

6.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123-M4

12.84 €

7.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

163-M5

14.23 €

7.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20M5

10.28 €

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Parallel mit Gewinde Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support