Klemmstücke / MARU-PIJON, Zweigeteiltes Kreuz mit gleichem Durchmesser, ø6 bis ø20

Klemmstücke / MARU-PIJON, Zweigeteiltes Kreuz mit gleichem Durchmesser, ø6 bis ø20
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be inset without having to disassemble the frame. * The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC402
PE402
PF402
PG402
PJ402
PK402
PL402
PN402
PQ402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)

28.03 €

1 9 Arbeitstage 9

28.00 €

1 9 Arbeitstage 8

28.01 €

1 8 Arbeitstage 10

29.42 €

15.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12

31.90 €

1 9 Arbeitstage 13

40.12 €

1 9 Arbeitstage 15

46.44 €

1 9 Arbeitstage 19.1

39.51 €

1 9 Arbeitstage 16

46.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Rund Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support