Vierkantrohrverbindung, vertikale quadratische Ausführung

Vierkantrohrverbindung, vertikale quadratische Ausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Vertikaler Vierkant-Typ. Er kann für die Befestigung der Enden usw. von Streben verwendet werden. [Werkstoffe]EN AW-2017 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SQ06-601
SQ08-601
SQ09-601
SQ10-601
SQ12-601
SQ13-601
SQ15-601
SQ16-601
SQ19-601
SQ20-601
SQ25-601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ständerhalter, Ausführung □ A
(mm)

20.41 €

10.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Quadratflansch□6

20.93 €

10.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Quadratflansch□8

21.93 €

1 9 Arbeitstage Quadratflansch□9

21.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Quadratflansch□10

24.48 €

1 5 Arbeitstage Quadratflansch□12

29.32 €

1 8 Arbeitstage Quadratflansch□13

34.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Quadratflansch□15

34.91 €

1 5 Arbeitstage Quadratflansch□16

41.57 €

1 8 Arbeitstage Quadratflansch□19

41.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Quadratflansch□20

83.50 €

1 5 Arbeitstage Kompaktflansch□25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelstück/Sätze Einzelstück Ausführung Standfuß Säulenform Quadratisch
Säulen-typ NA Halterungsmaterial EN AW-2017 Äquiv. Halterung Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Säule, Befestigungsmethode Langlochbefestigung Montagebohrung, Form Rund

Technischer Support